Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Närbild av en mikrochip monterad på ett kretskort.

Questa One Sim

Questa One Sim är utvecklingen av den funktionella simulatorn. Den kombinerar olika verifieringsflödesaspekter, vilket ökar prestanda och produktivitet genom att utnyttja snabbare motorer. Detta gör det möjligt för snabbare ingenjörer som använder färre arbetsbelastningar att slutföra verifieringsuppgifter.

Varför denna One Sim?

Questa One Sim tar med hörnstenen Questa-simuleringstekniker till en plattform som är inriktad på att lösa utmaningar som halvledarföretag står inför som designar nästa generation av SoC: er, ASIC: er och FPGA: er. Questa One Sim möjliggör snabbare motorer, snabbare ingenjörer och färre arbetsbelastningar.

Snabbare motorer

  • Branschens snabbaste simuleringsmotor för DFT-mönstersimuleringar
  • Nya optimeringar för snabbare RTL- och gate-nivåsimuleringar
  • ParallelSIM med smart automatisk partitioneringskapacitet för ännu snabbare prestanda

Snabbare ingenjörer

  • Snabbare X-felsökningsförmåga med patenterad X-felsökningsfunktion
  • Ny SmartCompile-funktion minskar simuleringstiden för 3DIC- och AI-acceleratorkonstruktioner
  • Förbättrad felsökningsmiljö med många nya avancerade felsökningsfunktioner

Färre arbetsbelastningar

  • Grundorsaken till prestandaflaskhalsar vid regressioner med helt nya multitestprofiler
  • Generera komplexa UVM-sekvenser snabbare med inbyggd PSS-motor
  • Utöka VHDL-verifiering till nästa nivå med stöd för VHDL-begränsningslösare
Questa One Sim

Inbyggda PSS-funktioner

Den inbyggda Portable Stimulus-funktionen revolutionerar verifieringen genom att möjliggöra återanvändbara testscenarier över flera plattformar och abstraktionsnivåer. Det låter dig ange avsikt en gång och generera olika testfall, vilket minskar redundans och mänskliga fel. Från IP till systemnivå, anpassar sig sömlöst till olika verifieringsmiljöer samtidigt som produktiviteten maximeras genom hela verifieringsflödet.

Bärbar stimulanslogotyp
Questa One Sim

Förbättrade felsökningsfunktioner för att förbättra produktiviteten

Den integrerade simulerings- och felsökningsmotorn ger dig ett nytt och förbättrat gränssnitt för ett effektivare verifieringsflöde. Nya dedikerade felsökningsfönster för X-debug, begränsningsfelsökning och protokollmedveten felsökning möjliggör ett snabbare sätt att analysera komplexa verifieringsmiljöer. Den ständigt populära profileraren kan nu profilera över flera tester för att ge dig en regressionsomfattande analys av simuleringshotspots.

Questa One Sim felsökningsfönster
Questa One Sim

CDC-metastabilitetsinjektion i RTL-simulering

I samverkan med Questa CDC kan Questa One Sim nu dynamiskt injicera CDC-metastabilitet i RTL-funktionell simulering för att verifiera att DUT är tolerant mot slumpmässiga förseningar orsakade av metastabilitet. Denna förmåga som en del av simulatorn ökar dramatiskt antalet simuleringar som kan köras med CDC-metastabilitetsinjektion aktiverad.

Metastabilitetsinjektion i RTL-simulering

Fördjupa dina kunskaper om Questa One Sim

Supportcenter

Siemens EDA erbjuder kundsupport i världsklass för Questa One Sim och alla våra produkter.

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljer på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

För att hjälpa till med förståelsen av avancerad funktionell verifieringsteknik och hur man tillämpar dem mest effektivt, besök vår blogg för insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel.