Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför den här simmen för?

Effekterna av aktiv effekthantering på konstruktionens struktur och beteende återspeglas i vågform, schema och effekttillstånd/övergångsvyer. den här simmen för upptäcker automatiskt strömhanteringsfel i både arkitekturen och beteendet hos strömhanteringssystemet.

Dynamisk och statisk kontroll

Upptäcker strömhanteringsfel i både arkitekturen och systemets beteende. Statisk kontroll under UPF-bearbetning identifierar arkitektoniska problem, medan dynamiska kontroller under simulering identifierar beteendeproblem.

Integration med verifiering

Effekttillstånd och övergångar sparas i täckningsdatabasen. Kraftmedvetna mål extraheras automatiskt från UPF till verifieringsplanen som kan slås samman med täckningsdatabasen för spårning av täckningsstängning.

Användarvänlighet

Flera vyer (vågform, schema och effektdomäner etc.) gör det möjligt för designers att hitta och lösa problem i den strömhanterade designen snabbt och effektivt.

Questa One Sim PA

Branschledande UPF-stöd

  • Omfattande stöd för IEEE 1801 UPF-standarden
  • Stöder senaste UPF 4.0 och alla UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Stöder metoden ”Successive Refining Incremental Specification”
  • Stöder senaste avancerade bottom-up-flöden
  • Stöder hierarkiska UPF- och Hard-Macro-baserade flöden, inklusive stöd för Liberty
Litiumbatterisystem optimerade med CFD-simulering för att minska designtid och kostnader.

Fördjupa dina kunskaper om den här simmen

Supportcenter

siemens eda erbjuder kundsupport i världsklass för den här simmen och alla våra produkter.

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljer på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

För att hjälpa till med förståelsen av avancerad funktionell verifieringsteknik och hur man tillämpar dem mest effektivt, besök vår blogg för insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel.