Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Questa One

Låg effekt

En heltäckande lösning för verifiering av kraftintention och tidig effektuppskattning. Den Questa One lågeffektslösning, med UPF 4.0-stöd, spänner över hela designflödet, från arkitektoniska val och verifiering på hög nivå till RTL-utveckling, emulering och implementering av ASIC- och FPGA-konstruktioner.

Questa One verifiering av undertecknande med låg effekt

Questa One Power Aware erbjuder en omfattande verifieringsplattform med avancerade effektanalysfunktioner för komplexa system på chipkonstruktioner och stöder Unified Power Format (UPF) 4.0. Den integrerar dynamisk Power Aware-simulering, klockdomänkorsning (CDC), dynamiska spännings- och frekvensskalningskontroller, testplanutveckling, avancerad täckningsanalys och en enhetlig felsökningsmiljö med täckningsmått.

Solnedgång bakom en rad solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden.

Avancerad verifiering med låg effekt med UPF 4.0

Upptäck hur de senaste framstegen inom UPF 4.0 kan användas för att definiera komplexa effektintentioner i dagens SOC. Detta dokument beskriver den nya syntaxen som är tillgänglig för designers i UPF 4.0 och hur Questa One Power Aware kan användas för att verifiera den avsikt som definieras i UPF.

Mannen som arbetar på sin bärbara dator.

Lösningsområden med låg effekt

Läs mer om Questa One och bredare Siemens Power Aware-teknik för att påskynda resan mot lågeffektsignering.

Select...

Questa One Sim Xact effektiviserar uppbyggnaden av GLS med innovativ formell analys och flödesautomatisering, vilket leder till en mer fullständig signeringsverifiering.

Fördjupa dina kunskaper om Questa One låg effekt

Supportcenter

Siemens EDA erbjuder omfattande kundsupport för Questa One lågeffektlösningar.

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations processkapacitet med låg effekt, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Få insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel som hjälper till med förståelsen av avancerade arbetsflöden och lösningar med låg effekt och hur du mest effektivt tillämpar dem med vår blogg.