Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Identifiera och rapportera sårbarhetsproblem effektivt

Säkerställer sömlöst att säkerhetsfunktionerna förblir intakta samtidigt som de skyddar mot ändringar i designflödet, vilket utökar dess detekteringsförmåga när nya svagheter dyker upp. Idealisk för kritiska system där tidigt förtroende och riskreducering är avgörande för att kontrollera ansvarsproblem

Tidig automatiserad analys av oönskat och oväntat funktionellt beteende ger handlingsbara resultat direkt från lådan, tidigt i utvecklingsprocessen. Möjliggör oberoende förtroendebedömning av användare som inte känner till designen, eftersom den bara väljer relevanta svaghetskontroller som är specifika för designen.

  • Förbättra befintliga automatiserade mekanismer för att öka effektiviteten och noggrannheten vid identifiering av potentiella hot
  • Utveckla innovativa detekteringstekniker skräddarsydda för att identifiera sofistikerade och utvecklande hot
  • Genomföra pågående forskning för att identifiera nya hot och sårbarheter i föränderliga teknologilandskap
  • Använd avancerad analys och hotinformation för att avslöja tidigare okända säkerhetsrisker
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.