Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Uttömmande verifiering utan testbänkar

den här verifierade egenskapen är det perfekta verktyget för att påskynda upptäckt av problem, felkorrigering och stängning av täckning. Det verifierar enkelt design med påståenden; analyserar designbeteende kontra beteende som beskrivs av påståendena som identifierar alla designtillstånd som kan nås från det ursprungliga tillståndet.

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.