Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Formell verifiering av IEEE 754 flytande punktsmaskinvara

En effektiv metod för att upptäcka problem som förnekar nödvändigheten av att skapa referensmodeller, testbänkar eller testfall. Underliggande formell teknik skapar förtroende genom avgörande bevis som sträcker sig utöver täckningen av omfattande simuleringscykler.

Appen denna fpu är utformad för att säkerställa att FPU:er följer IEEE 754-standarden, vilket är riktmärket för flytpunktsberäkningsnoggrannhet. Det är avgörande för vetenskapliga, ljud-, digitala och grafiska beräkningar där precision är avgörande för olika värdeintervall. Verktygets verktyg sträcker sig till en mängd olika hårdvara inklusive ASIC- och FPGA-chips, som är integrerade i system där säkerhet inte är förhandlingsbar, till exempel inom fordons- och kärnkraftverksinstrumentering.

  • Undantagshanteringen är noggrann, med kontroller för alla standardavundantag som ogiltiga operationer, nolldelningar och numeriska överflöd eller underflöden.
  • Mångsidighet tillhandahålls genom stöd för olika avrundningslägen och förmågan att hantera olika nivåer av precision från halv till dubbel, med alternativ för anpassade precisioner efter behov.
  • FPU-appen erbjuder flexibiliteten att anpassa verifieringskontroller för att anpassa sig till unika maskinvaruspecifikationer eller avsiktliga standardavvikelser.
  • Konverteringsfunktioner som ingår i appen underlättar övergången mellan olika flytpunktsformat och mellan flyttal- och tecknade heltal, vilket förbättrar dess tillämpbarhet i olika beräkningsscenarier.
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.