Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Denna HL-SYC Expansion

Konstruktionsverifiering på hög nivå med Questa HL-SYC-expansion hjälper till att eliminera problem före syntes genom att starta verifieringen tidigare i flödet. Minskar simuleringsarbetsbelastningen och effektiviserar skapandet av en optimerad inmatningskod för HLS med en rad automatiserade kontroller före syntes.


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Två ingenjörer använder Questa HL-Systemc på två bildskärmar
Viktiga funktioner

Ta med formell baserad verifiering till ditt systemC/C ++ HLS

Tidigare och effektivare systemC/C ++ verifiering och problemdetektering kan uppnås genom automatiserad och uttömmande formell verifiering. Ger tydligare meddelanden och anvisningar för kodförbättring, vilket säkerställer omfattande täckningsmått.

  • Möjliggör eliminering av konstruktionsfel före High-Level Synthesis (HLS), vilket gör att verifieringen kan påbörjas mycket tidigare i designprocessen.
  • Minskar avsevärt den simuleringsinsats som krävs för både SystemC- och RTL-konstruktioner (Register Transfer Level).
  • Optimerar HLS-inmatningskoden före syntes, vilket säkerställer en effektivare och felfri designpipeline.

Tillhandahåller en aritmetisk analyslösning för C ++ och SystemC och utför automatiskt två primära kontroller av systemC fasta punkter och integrerade datatyper:

  • Säkerställer att inga register i datapågen flyter över på grund av otillräcklig bitbredd vid hantering av stora beräkningar
  • Säkerställer att inga bitar slösas bort i datafägen genom att verifiera att rätt precision är inställd på alla register, vilket förhindrar oanvända MSB (Most Significant Bits)

Stöder andra nummerrepresentationer, inklusive leverantörsspecifika implementeringar av fasta punktdata, genom att använda förpaketerade påståendebibliotek

Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.