Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
IP-KÖPARENS VARNING

Förkorta tiden till marknaden genom att minska uppföringstiden

Dagens design förlitar sig på komplexa branschstandardgränssnitt som måste verifieras för att säkerställa IP-interoperabilitet och systembeteende. Oavsett om ett visst gränssnitt används utan modifiering, eller anpassas för att hjälpa till att differentiera slutprodukten, kan integrering av även mogen IP orsaka oväntade problem.

Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.