Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
NYCKELFUNKTIONER

Förbättra funktion, prestanda och kostnad

denna motsvarighet fpga möjliggör förbättringar av funktionalitet, prestanda och kostnad med förtroende för implementeringen. Verifieringstiden reduceras genom minimering av simulering på gate-nivå och snabb identifiering av svårupptäckta implementeringsflödesproblem.

denna motsvarighet fpga (fältprogrammerbar grindarray) ger ekvivalenskontroll för FPGA-implementeringsflöden genom att kombinera avancerade kombinations- och sekventiella provers som är skräddarsydda för att hantera de komplexa utmaningarna med FPGA-arkitekturer och syntes/P&R (plats och väg) flödesoptimeringar. Enhetsspecifik profilering och direkta integrationer med FPGA-leverantörsdesignverktyg konfigurerar installations-, kartläggnings- och jämförelsestegen för att anpassa sig till de unika jämförelseutmaningarna för den valda FPGA-tekniken.

Stöder avancerad FPGA-syntes och optimeringsfunktioner inklusive:

  • Fast och distribuerad RAM/ROM-inferens och registerpackning
  • DSP (digitala signalprocessorer) optimeringar
  • FSM (finite-state-maskin) omkodning
  • Registrera pipelining och omtiming
  • Effektoptimeringar
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.