Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Nyckelfunktion

Questa Analyze Fault undviker manuella analyser eller steg

Till skillnad från i felsimulering undersöker formell felanalys alla möjliga inmatningsscenarier utan behov av en testbänk eller stimulans. Kan användas för att identifiera och extrahera svåra att hitta säkra fel, mäta effektiviteten av hårdvarubegränsning

Questa Analyze Fault automatiserar felutbredning eller detekteringsanalys, erbjuder en definitiv felklassificering på både RT- och grindnivåer. Den använder en feldatabas som indata och möjliggör valfria designbegränsningar, tillsammans med ytterligare observations- och diagnostiska punkter, för att förfina analysprocessen

  • Stärkt förstärkning av IP-säkerhet och säkerhetsanalys.
  • Fokuserad på hårdvaru-IP, skicklig på att identifiera och isolera icke-spridbara fel för förbättrad systemsäkerhet.
  • Minskar verifieringstiden, förbättrar processeffektiviteten och effektiviserar metodiskt felanalys för säkerhets- och säkerhetsverifiering.
  • Hjälper till att uppfylla säkerhets- och säkerhetsstandarder.
  • Exakt differentierar kritiska fel och förbättrar felhanteringen.
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.