Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Denna RDC-verifiering

Denna RDC utnyttjar CDC-vägen och undantagsinformation som hämtats från Questa CDC-analys, utför sedan en omfattande, formell baserad analys som fokuserar på de faktiska funktionella återställningsdomänkorsningsvägarna för hög genomströmning och den mest deterministiska vägen till handlingsbara resultat.


Kontakta vårt säljteam på 800-547-3000

Denna RDC-verifiering
Viktiga funktioner

Denna RDC-verifiering

Återställda domänkorsningar (RDC) kan utsätta en design för dataförlust eller kontrollsignalkorruption, precis som klockdomänkorsningar. Denna RDC verifierar formellt och uttömmande återställningsdomänkorsningar, vilket ger en högvärdig väg med låg ansträngning för att utvidga din domänkorsningsverifiering till RDC.

Statisk baserad verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga CDC-, Lint- och RDC-videoinspelningar på Verifieringsakademin.

Denna RDC-verifiering

Utvalda vitböcker

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.