Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Konstruktionskorrigerad design

HDL-författare

En omfattande designskapande miljö som underlättar hela designprocessen från idé till implementering, vilket säkerställer korrekt konstruktion för hårdvarubeskrivningsspråk (HDL).


Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000

Två ingenjörer använder Questa HDL Author på skrivbordet

Implementera ett omfattande och strukturerat designflöde

Möjliggöra sömlös kommunikation med ledning och kunder, stödja efterlevnad och certifiering, generera automatiskt VHDL- eller Verilog- och testbänkkod, säkerställa korrekt konstruktion av HDL-konstruktioner och möjliggöra visuell navigering av designherarkin från idé till registeröverföringsnivå (RTL).

Viktiga funktioner

  • Strukturerat designflöde
  • Effektiv kommunikation
  • Compliance och certifiering
  • Automatiserad kodgenerering
  • Korrigerad efter konstruktion
  • Visuell designnavigering

HDL Author-funktioner

Statisk baserad verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga CDC-, Lint- och RDC-videoinspelningar på Verifieringsakademin.

Denna CDC-verifiering

Utvalda vitböcker

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.