Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Korrigerade konstruktionsdesigner

Integrerad utvecklingsmiljö (IDE) med feedback

Oavsett om du börjar från början eller utvärderar RTL (Register Transfer Level) för återanvändning, utgör Questa Developer en hörnsten för FPGA (Field-Programmable Gate Array) och ASIC (Application Specific Integrated Circuits) utveckling, vilket hjälper team att analysera, skapa och hantera komplexa konstruktioner.

Integrerad projektledning​

  • Effektiv projektledning med hierarkisbläddring
  • Sömlös integration av statiska och formella lösningar
  • Enhetlig felsökningsmiljö för strömlinjeformad utveckling

Insiktsdriven design​

  • En modern, smart redigeringsbaserad IDE
  • Kontinuerlig ludd i farten för tidig felupptäckt
  • Visualisera mönster med blockdiagram för ökad förståelse

Viktiga funktioner

Nedan finns Questa Developer-funktioner och nyckelfunktioner

Statisk baserad verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga CDC-, Lint- och RDC-videoinspelningar på Verifieringsakademin.

Denna CDC-verifiering

Utvalda vitböcker

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.