Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Questa ADMS

Arbetar exklusivt med Eldo för att utöka Questa Verification Platform till analog och blandad signal, vilket ger en omfattande miljö för verifiering av komplexa AMS SoC: er.


Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000

Elektroniskt kretskort med integrerade kretsar och komponenter

Questa ADMS Featured Resources

Viktiga funktioner

Questa ADMS-simulering

Genom att utvidga Questa-verifieringsplattformen till att inkludera verifiering av kretsar som innehåller analog IP, kombinerar Questa ADMS-verktyget flera högpresterande simuleringsmotorer i ett effektivt verktyg och stöder alla större hårdvarubeskrivningsspråk och utbytesstandarder.

Stöder flexibel metod för verifiering av blandad signal

  • Händelsedrivna verifieringsmodeller som simuleras direkt i höghastighet för snabbast möjliga simulering
  • AMS-verifieringsmodeller med kontinuerlig tid för analoga applikationer där hög noggrannhet är nödvändig
  • Samsimulering mellan den digitala RTL-beskrivningen och den analoga SPICE-designen
Kretskort med elektroniska komponenter och kopparspår mot en blå bakgrund

Digital verifiering för AMS

  • SystemVerilog och UVM med blandade signalförlängningar
  • Effektiv funktionell verifiering i närvaro av analoga signaler
  • Snabb händelsestyrd och realtalsverifieringsmodellering
  • Noggrann AMS-verifieringsmodellering
  • SVA tillämpas på analoga signaler
  • Bekant Denna felsökningsmiljö
Questa ADMS-verktyget tillhandahåller digital verifiering för AMS-konstruktioner

Analog design och verifiering för AMS

  • Analoga testbänkar applicerade på blandad signaldesign
  • Effektiv hörnanalys i närvaro av digitala signaler
  • Bekant EZwave-vågformsdisplay
  • Visuell felsökning av aktuella bidrag
Verktyget Questa ADMS använder en välbekant EZwave-vågformsdisplay.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.