RTL effektuppskattning
PowerPro RTL Power Estimation ger mycket exakta uppskattningar som ligger inom 10% av signeringen. Denna teknik bygger på avancerade motorer som möjliggör ett brett spektrum av analysfunktioner.
PowerPro erbjuder den mest omfattande uppsättningen funktioner till RTL-designers att ”designa för låg effekt”. Det erbjuder effektuppskattning för både RTL- och gate-nivåkonstruktioner, tidiga strömkontroller för att snabbt hitta strömproblem under RTL-utveckling och klocka- och minnesportar för att optimera designen för ström.
Dessa metoder är viktiga för att realisera energieffektiva konstruktioner med låg effekt och kan hjälpa dig att uppfylla energibudgetar, mildra potentiella tillförlitlighetsproblem som uppstår på grund av ström och upptäcka termiska problem tidigt för att vidta korrigerande åtgärder. NXP kommer att presentera sitt perspektiv på tillämpningen av dessa tekniker. Du kommer att lära dig hur vår lågeffektdesignplattform hjälper till att förenkla design med låg effekt för RTL-designers.
PowerPro erbjuder den mest omfattande uppsättningen funktioner till RTL-designers att ”designa för låg effekt”. Det erbjuder effektanalys för både RTL- och gate-nivåkonstruktioner, tidiga strömkontroller för att snabbt hitta strömproblem under RTL-utveckling och klocka- och minnesportar för att optimera designen för ström.
Från AI/ML, CPU/GPU, modem till IoT, lär dig hur Siemens PowerPro hjälper till att uppfylla energibudgetar och leverera energieffektiva IP-adresser genom att möjliggöra RTL-utveckling med låg effekt under hela designcykeln och kvalificera IP-adresser för låg effekt.