Översikt
mPower Digital
Verktyget mPower Digital levererar snabba drifttider för de största digitala layouterna och chipsen samtidigt som det ger full täckning för noggrann analys av strömintegriteten. Eftersom den använder icke-proprietära format kan mPower Digital-lösningen enkelt integreras i alla design- och verifieringsflöden.

Snabb, skalbar effektintegritetsverifiering
Med snabb, exakt och skalbar digital effektintegritetsanalys möjliggör mPower Digital fullständig arbetsbelastningsanalys för de största och mest komplexa SOC-konstruktionerna, inklusive artificiell intelligens och maskininlärning.
Fullt skalbar på råvaruhårdvara
mPower Digitals förmåga att utnyttja minne över maskiner möjliggör massiv, kostnadseffektiv skalning på heterogena nätverk upp till 1000-tals kärnor.

Vektorfri analys med hög täckning
Flera iterationer med en vektorlös algoritm med hög täckning säkerställer att användarspecificerad procentandel instanser täcks, vilket ger hög täckning för noggrann analys.

Analys av rusning för kraftstyrda konstruktioner
Simulerar på/avstängning av strömstyrda konstruktioner för analys av toppström och starttid, vilket eliminerar gissningar och minimerar översimulering.

Innan vi använde mPower kunde vi inte göra en EM/IR-analys med en enda körning på vårt 1000+ kärniga 64-bitars RISC-V AI-chip. Genom att använda mPower kan vi köra vårt 24-miljarder transistor 7nm AI-chip på vår servergård med färre resurser och med bättre vändtid än vi tidigare trodde var möjligt.
Är du redo att lära dig mer om mPower?
Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag:
Ring: 1-800-547-3000
mPower Consulting Services
Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina energianalysmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.
Gå med i IC-designcommunityn
Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.
Supportcenter
Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.