Snabb, skalbar effektintegritetsverifiering
MPowers energiintegritetslösning ger simuleringsbaserad dynamisk EM/IR-analys med hög kapacitet för kompromisslös effektintegritetsverifiering av analoga konstruktioner över alla designflöden, i alla skalor. Snabb, exakt analog effektintegritetsanalys möjliggör effektanalysbandutgångar med hög konfidens.
Skalbar dynamisk EM/IR-analys med hög kapacitet
Verktyget mPower Analog ger skalbarhet till transistornivåkonstruktioner som tidigare endast var tillgängliga i den digitala domänen för att möjliggöra simuleringsbaserad dynamisk EM/IR-analys med hög kapacitet på stora analoga kretsar som inget annat verktyg kan hantera.

Flexibilitet
MPower Analog programvara ger flexibilitet vid simulering och extraktion med sin förmåga att använda valfri extraktor för att driva SPICE-simulering efter layout och alla SPICE-simulatorer som kan skriva en snabb signaldatabas).

Användarvänlighet
MPower Analog programvara passar in i befintliga analoga design- och verifieringsflöden, använder branschstandardformat och använder ett enkelt och förståeligt TCL-språk för att effektivisera implementeringen. Ytterligare användarvänlighetsfördelar när de används tillsammans med Siemens Kaliber parasitiska extraktionsverktyg och Analog FastSpice (AFS) plattform.

Siemens mPower tillåter oss att göra något vi aldrig har kunnat göra tidigare, och det är att bedöma EM/IR under banduttagning av stora analoga kretsar med förtroende.
Är du redo att lära dig mer om mPower?
Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag:
Ring: 1-800-547-3000
mPower Consulting Services
Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina energianalysmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.
Gå med i IC-designcommunityn
Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.
Supportcenter
Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.