Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Kronos

Högpresterande cellbibliotekskarakterisering med hög genomströmning för standardceller, flerbitarsceller och I/O-celler.

En person i kostym och slips står framför en stor skärm som visar en graf.
Viktiga funktioner

Kronos karaktäriserare

Högpresterande bibliotekskarakteriseringsverktyg som genererar exakta Liberty- och Verilog/VHDL-modeller för en mängd olika celler inklusive: standard, multi-bit och I/O. Verktyget stöder komplexa stimulansskapande och mätmetoder, samt mångsidig kontroll av utmatningsmodellsyntax.

Prestanda

  • Hög genomströmning med snabb körtid och flersimuleringsjobbkontroll
  • Inbyggd integration med AFS & Eldo för hög prestanda
  • Mycket skalbar arkitektur, parallelliserbar upp till 1000 processorer
  • Dynamisk resursschemaläggning för omedelbar modifiering av CPU-resurspoolens storlek
  • Disk I/O optimerad för förbättrat utnyttjande av datalagring
En person står framför en byggnad med ett stort fönster och håller ett papper med en ritning av ett hus på.

Variationsmodellering och omkarakteriseringsfunktioner

  • Snabb och exakt LVF för timing, kraft och begränsningar med full SPICE-noggrannhet
  • Stöder LVF Moments för nonGaussian-distributioner
  • Omkarakteriseringsflöde lägger till nya funktioner i befintliga bibliotek eller skapar nya bibliotek
  • Redogör för ändringar i processmodeller, celllayouter och SPICE-modeller
Rendering av nanometerkretsverifieringssimulering

Karakteriseringsutgångar

  • Liberty-, Verilog- och VHDL/VITAL-modeller
  • NLDM- och CCS-timing, effekt och brus och tillståndsberoende modeller
  • LVF och Moments
  • IBIS-modellgenerering och validering
Ingenjör som använder en integrerad designlösning för att utveckla ett kretskort

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Utbildning och support

Få tillgång till detaljerade användarapplikationsanteckningar, utbildningsresurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.