Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Effektintegritetsanalys

IC-designföretag måste få chips till marknaden i tid samtidigt som de säkerställer att kraft, prestanda och tillförlitlighet hos kraftinfrastrukturen uppfyller alla krav. De behöver en lösning som kombinerar analog och digital EM, IR-fall och effektintegritetsanalys i en komplett, skalbar lösning.

Trender och teknologier

Kritiska utmaningar inom energiintegritetsanalys

Efterfrågan på analoga komponenter och sensorkomponenter i kombination med digital höghastighetsberäkning som arbetar med låg effekt driver behovet av kraftanalysverktyg och metoder som är snabba, exakta, enkla att använda, skalbara från nätlistor och block upp till full-chip- och multi-chip-design.

Noggrann effektanalys för stora konstruktioner

Kärnutmaningen med kraftintegritetsanalys för analoga och digitala kretsar är att uppnå exakta resultat med rimlig tid och resurser för även de största konstruktionerna.

Användarvänlighet

Detaljerad effektintegritetsanalys är inte en daglig aktivitet för de flesta designers. Elintegritetsverktyg måste vara enkla att använda och göra det möjligt för konstruktörer att köra analysen och tillämpa korrigeringar för att komma till tapeout så snabbt som möjligt.

Hårdvarueffektivitet

Detaljerad energiintegritetsanalys är mycket resurskrävande! Effektiv användning av dina beräkningsresurser krävs för att uppnå nödvändig analys samtidigt som du kontrollerar tid och kostnader.

Resources

Resurser för mPower-effektintegritetsanalys

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

mPower Consulting Services

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina energianalysmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.