Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Effektanalys och optimering

PowerPro erbjuder de bästa funktionerna i klassen för att utveckla energieffektiva system med låg effekt genom att kombinera snabb och exakt effektuppskattning med branschledande effektoptimering. Med sin rika uppsättning funktioner och mätvärden möjliggör den design för låg effekt under hela RTL-designcykeln.

TRENDER & TEKNIKER

Viktiga utmaningar

Kraft är den mest outnyttjade vägen för att ta din produkt till nästa nivå. Effektoptimering kan förlänga dina produkter dagligen, veckovis och livstidsanvändning. PowerPro möjliggör RTL- och portnivåanalys. Utforska den här sidan och PowerPro-huvudkatalogen för att lära dig lösningarna för att få detta att hända.

Effektuppskattning

Effektuppskattning är viktigt eftersom ändringar måste göras snabbt och verifieras. Noggrannhet, tillgänglighet och effektuppföljningar behövs för ett kortfattat arbetsflöde. Klicka nedan för att utforska hur PowerPro hanterar denna utmaning.

SoC-kraft

SoC-kraft presenterar den formidabla utmaningen med designstorlek och omfattning av verkliga arbetsbelastningar. PowerPro utforskar en fullständig chipeffektprofil för mer än miljarder grinddesign, vilket gör stora konstruktioner hanterbara.

Glitch Power

Glitch-kraft kan vara en betydande bidragsgivare till en designers dynamiska kraft. Framväxten av intensiva processer som AI kan få glitch-kraft att stå för 40% av den dynamiska kraften.

Effektoptimering

Att designa för låg effekt kan erbjuda betydande utmaningar för RTL-designers eftersom det inte bara kräver expertis med låg effekt utan också betydande ansträngningar för att hitta och åtgärda strömproblem tidigt i RTL-designprocessen.

En logotyp för Siemens Xcelerator med ett stiliserat ”X” med en smal design i blå och vita färger.

PowerPro On-Demand-utbildning

Utforska, testa och lära dig PowerPro med Xccelerator Academy

VIRTUELLT SEMINARIUM

Bästa praxis för att övervinna utmaningar för design med låg effekt

Dessa metoder är viktiga för att realisera energieffektiva konstruktioner med låg effekt och kan hjälpa dig att uppfylla energibudgetar, mildra potentiella tillförlitlighetsproblem som uppstår på grund av ström och upptäcka termiska problem tidigt för att vidta korrigerande åtgärder. NXP kommer att presentera sitt perspektiv på tillämpningen av dessa tekniker. Du kommer att lära dig hur vår lågeffektdesignplattform hjälper till att förenkla design med låg effekt för RTL-designers.

Virtuellt kraftseminarium: RTL-effektoptimering: Tillämpa bästa praxis för att övervinna utmaningar för design med låg effekt
Resursbibliotek

PowerPro Effektanalys och optimering

Från AI/ML, CPU/GPU, modem till IoT, lär dig hur Siemens PowerPro hjälper till att uppfylla energibudgetar och leverera energieffektiva IP-adresser genom att möjliggöra RTL-utveckling med låg effekt under hela designcykeln och kvalificera IP-adresser för låg effekt.

Ett bibliotek med böcker på hyllorna och en dator på ett skrivbord.