Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Solido Photonics Design?

Med det ökande komponentantalet i fotonisk design tillsammans med gjuteridridriven simuleringsmetodik förändras. Designerproduktiviteten måste ökas för att uppfylla schemat. Siemens fotoniska automation driver produktiviteten för både schematiska ingenjörer och layouttekniker.

contentfulPicture1

Produktivitetsförbättringar för schemateknikern

Designers ansluter optiska komponenter med en enda ”optisk tråd” istället för flera vågledare i schemat. Denna strömlinjeformade process ökar produktiviteten avsevärt och möjliggör en snabb överlämning till layoutingenjören.

Produktivitetsförbättringar för layoutingenjören

Layoutingenjörer placerar komponenter som matchar schemat och dirigerar sedan automatiskt för att minimera förlusten. Direktiv för fasta eller matchande längder ersätter den manuella uppgiften att placera, anligga och dimensionera flera vågledar-PCeller i ett steg.

Utvalda funktioner

Schematisk driven

• Skapa snabbt en schematisk bild av PIC-designen

•Placera optiska enheter

•Anslut enheterna med vågledarkablar

• Inget behov av att placera flera vågledarkomponenter

• Tryck det färdiga schemat till layout

slide13 interferometer sch raw

Skapande av layout

• Skapa snabbt en klar för simulering PIC-layout

•Placera enheter, som schematiska eller individuellt

• Autoroute-vågledare, inriktade på den lägsta förlusten

• Vågledare kan också skapas manuellt

•Användaren kan använda enheter som levereras av gjuteri, användarskapade eller någon blandning av båda

• Autoroute eller manuellt gör de elektriska anslutningarna

slide14 interferometer sdl layout skapande

Routningsdirektiv

  • Om förlustinformation finns tillgänglig i PDK, kommer routern att skapa vågledaren med den lägsta förlusten
  • Användaren kan tillämpa routningsdirektiv på vågledarna
  • Fast längd
  • Samma längd
slide14-interferometer-sdl-layout-skapa-640x480

Vågledarredigering

  • Automatiskt dirigerade vågledare kan redigeras
  • Mindre ändringar görs med stretchhandtag
  • Större ändringar konverterar vågledaren tillbaka till en tråd, gör ändringen och konverterar tillbaka till en vågledare
  • Aktiva enhetsplaceringar kan flyttas och vågledaren uppdateras
  • Vågledare är konstruerade med hjälp av gjuteri, användartillhandahållna eller någon kombination Pcells

Förberedelser för verifiering

•Vågledarna kommenteras tillbaka till schemat

•En ny hierarkinivå skapas i det ursprungliga schemat. Vågledarkomponenterna är orienterade identiskt som de är i layouten

•Netlist exporteras baserat på gjuterisimuleringskraven — transistor- eller fotonspecifika simulatorer

•LVS-nätlista kan också exporteras från schemat

slide17 sch pcell

Layout först

•Placera de optiska komponenterna

•Sedan kopplas komponenterna automatiskt eller ansluts manuellt

•Om ett schema behövs för att få en nätlista för simulering skapas schemat automatiskt, det kommer att se identiskt ut med layouten

•Då kan både simulering och LVS-nätlistor exporteras

Ytterligare resurser