Översikt
Digitalt genomförande
Förenklar den digitala implementeringsprocessen för analoga designers

NYCKELFUNKTIONER
Digitalt genomförande
Placerings- och routningsprocessen startas direkt från layoutredigeraren, L-Edit. Detta börjar med en guide som förenklar den komplexa inställningen för att uppfylla kraven på digital timing och område. När den är klar kan den resulterande digitala designen integreras tillsammans med den analoga designen.
Omfattande RTL-till-GDSII implementeringsplattform
- Fysiskt medveten RTL-syntes baserad på patenterad ”PlaceFirst” -teknik
- Högpresterande tidsstyrd P&R med Multi-Corner Multi-Mode-analys och optimeringsarkitektur
- Golvplanering och kraftplanering
- Klockträdssyntes
- Insättning av skanningskedja för DFT
- Metoder för design med låg effekt

Adresserar de digitala behoven hos AMS-designern
- GUI-driven förenklad installationsguide i L-Edit och åtkomst till Tcl-skript för anpassning
- Optimal för analoga specialprocesstekniska noder vid 22 nm och högre
- Drivs av branschbeprövad ”Oasys” syntes och ”Nitro” plats- och ruttmotorer från Siemens EDA

Redo att prata med någon idag?
Vi står redo att svara på dina frågor.
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000