Översikt
Kretsdesign
Ett analogt designflöde med blandad signal som ger designinspelning, simuleringsinställning, lansering och verifiering av resultatanalys.<br/><br/>

NYCKELFUNKTIONER
Custom IC Design-inspelning
S-Edit ökar produktiviteten samtidigt som du hanterar de mest komplexa IC-konstruktionerna. När schemat har skapats kan de nödvändiga analoga mixade simuleringskörningarna ställas in, startas och resultaten analyseras. Sedan kan schematisk driven layout användas för att driva layoutprocessen.
Hanterar dina mest komplexa helanpassade mönster
- Inbyggd på OpenAccess
- Flera vyer per cell för att stödja Analog Mixed-Signal Design inklusive: SPICE, schematisk, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL och VHDL-AMS-vyer
- Snabbare schematisk till layoutprocess via SDL och ECO
- Stöds av över 180 PDK från mer än 30 gjuterier
- Fullt skriptbar och utbyggbar med Tcl/Tk kommandospråk

Fullfjädrad schematisk inspelningsmiljö
- Avancerat stöd för array och buss
- Stöd för ärvda anslutningar
- Jämför två scheman och visar visuellt skillnaderna
- Korssond mellan schematisk, layout och Calibre LVS-rapport med nät-/enhetsmarkering
- Konfigurerbara schematiska elektriska regelkontroller (ERC)
- Integration med revisionskontrollverktyg
- Finns på både Linux och Windows

Simuleringsinställning, lansering och resultatvisning
- Se snabbt status för godkänd/misslyckad simulering för alla simuleringskörningar
- Tillbaka kommentera DC OP-simuleringsresultat och växelströmsparametrar för små signaler för enheter direkt till schemat
- Flera testbänkar kan definieras för olika uppsättningar simuleringsanalys eller simulatorer
- Ställ enkelt in svep, hörn, Monte Carlo och andra analyser
- Spåra och aggregera alla simuleringsmätningar för ett projekt

Redo att prata med någon idag?
Vi står redo att svara på dina frågor.
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000