Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Virtuella optiska nätverk

Snabba gränssnitt - Virtual OTN

OTN-lösningen (Virtual Optical Transport Network) tillhandahåller verifierings- och analysfunktioner för OTN-ramar, genereringsfunktioner för OTN-ramar med olika klientsignaltyper och multiplexeringshierarkier.

Varför Veloce Virtual OTN?

PCI Express och relaterade protokoll, som Compute Express Link (CXL), dominerar behovet av sammankopplingsanvändning i systemnivådesign. Enligt forskning som tillkännagavs vid PCI-SIG Developers Conference 2023 kommer den totala tillgängliga marknaden för PCI Express-teknik på marknader som datacenter, edge, kommunikation, AI, fordon, lagring och mobila enheter att nå 10 miljarder dollar år 2027.

För att möta behoven hos elektronikingenjörer som verifierar konstruktioner på dessa marknader har Siemens utvecklat protokolllösningar för PCI Express och CXL som tillhandahåller silikonverifieringsfunktioner före och efter behov för maskinvaruemulering och prototypning. Dessa Veloce-lösningar levererar höghastighetsverifieringslösningar som gör det möjligt för företag att möta sina behov av tid till marknad för komplexa konstruktioner över flera domäner.

Dessutom, för behov på chip, ger en portfölj av AMBA-baserade verifieringslösningar en effektiv miljö för verifiering av Systems-on-Chip (SOC) som innehåller AMBA-struktur.

Virtuella OTN-funktioner:

  • Komplett virtuell OTN-lösning med 100% deterministisk och full synlighet av designen
  • Stöd för både OTL- och FOIC-gränssnitt
  • Kontroll av OH-fältet i båda riktningarna
  • OTL-gränssnitt som stöds: OTL4.4, OTL4.10
  • Flexibla gränssnitt som stöds: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 och FOIC2.8
  • Driftsätt styrd GUI-baserad, Tcl/Python
  • Separat stöd för konfiguration av Rx- och Tx-strömmar
  • Detaljer visualiseringsstöd för FleXo-ramar
  • Automatiserat konfigurationsalternativ för spara och ladda
  • Tx och Rx Tracers med fullt raminnehåll
  • Felinjektion och detektering i både OTL och FOIC vid olika OH-nivåer
  • Multiplexering som stöds över lägre hierarkier
  • Fjärrstöd för OTN

Relaterade resurser

Redo att prata med någon idag?

Våra produkt- och säljteam står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-postadress: eda.sales.sisw@siemens.com

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats — kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.