Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Gränssnitt för trådlös höghastighet

Snabba gränssnitt - Virtuell 5G

Veloce virtual 5G fronthaul är en komplett virtuell lösning för verifiering av radioenhet, distribuerad enhet och/eller centralenhetsdesigngränssnitt. Den fungerar genom att utbyta Ethernet-fronthaul-protokollramar med enheten som testas (DUT).

Varför Veloce virtuell 5G?

Den virtuella 5G-lösningen består av en instans av ETHG/ETHG-DPI-programvara som körs på co-modellvärden där den virtuella Ethernet xRTL-transaktorn ansluter till en DUT via Null-PHY (MII-gränssnitt) eller en specialiserad MPG-transaktor (PCS-gränssnitt) inom Veloce-emulatorn. ETHG är ett program som körs på co-model-värd som är ansluten till Veloce-emulatorn. Den instantiserar en uppsättning BBU (basbandsenheter) eller RU (radioenheter) med unika användardefinierade konfigurationer och funktioner. EThG genererar 5G Ethernet fronthaul-protokollströmmar som eCPRI, RoE, O-RAN eller standard Ethernet och skickar dem till ansluten BBU eller RU DUT som körs på emulator via ETHG-DPI över en mycket effektiv Veloce-co-modellkanal. EthG tar också emot och analyserar 5G Fronthaul Ethernet-ramar som tas emot från DUT, tillsammans med en djup analys av prestanda och validering av den mottagna trafiken. EthG-applikationen ger möjlighet att verifiera RU eller DU DUT genom att skapa en on-the-fly-miljö med flera RU och BBU anslutna och kommunicerar med varandra.

Snabba virtuella 5G-funktioner:

  • 10 G, 25 G, 50 G, 100 G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Mycket flexibla C- och U-planfunktioner med de senaste tilläggstyperna och tillvalen
  • Omfattande S-plan med GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • M-plane Live Nätverksstöd med DHCP, NETCONF/YANG
  • Nanosekunders tidsnoggrannhet
  • Emulera O-RU eller O-DU
  • Generera, fånga, spela upp och analysera 5G-trafik
  • Virtuell 5G MIMO, kanalmodellering och RF-analog modellering - generisk FMU-arkitektur
  • 5G referensplattform med fronthaul med olika 5G-verktyg som VTL CPRI, JESD, etc.
  • Stöd i virtuell domän, till exempel en trigger på HW-händelse
  • Automatiserat testmiljöstöd för att starta överföring, airgap synkronisering etc.
  • Rules baserad felsökning som resultattavlor, påståenden, timing och felinjektion och mer
  • Kompatibilitet före och efter SI - fullt kompatibel med Veloce X-STEP-flöde
  • Avancerad O-RAN-analys (C/U-plan, S-plan)
  • Avancerade funktioner som RoE subtyp 16, MacSec, etc.
  • Högpresterande emulering inställd med alla andra Veloce-emuleringsapplikationer som Hycon, Power App, etc.

Relaterade resurser

Redo att prata med någon idag?

Våra produkt- och säljteam står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-postadress: eda.sales.sisw@siemens.com

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en och samma lättanvända plats — kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.