Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Uppnå snabbare felsökning och utveckling

Snabb arbetsflödesacceleration

Felsökningstiderna blåses upp avsevärt när testbänksekvenser måste köras upprepade gånger för testning, vågformsgenerering eller försök att återskapa svåra att reproducera förhållanden. Replay- och återställningsfunktioner för arbetsflödesacceleration minskar tid och resursanvändning genom att minska omspelningar av testbänken.

Varför använda Veloce arbetsflödesacceleration?

Verktygsuppsättningen Veloce arbetsflödesacceleration ger möjlighet att spela om och återställa tidigare testbänkkörningar. Undvik att behöva köra testbänksekvenser igen, särskilt de som tar lång tid att köra, för att nå en önskad tidpunkt under emulering.

Funktioner för snabb arbetsflödesacceleration:

  • Minska tiden för att vänta på att upprepade testbänkar ska slutföra eller nå en viss punkt
  • Hoppa över långa initialiseringssekvenser i efterföljande testbänkkörningar
  • Generera vågformer och aktivera felsökningsfunktioner utan att behöva köra om
  • Undvik att manuellt replikera testbänkförhållanden från tidigare körningar

Viktiga funktioner

Design och testbänk omspelning

Användare kan spela om och granska beteendet för slutförda körningar för både design och testbänk. Repriser på hårdvarubeskrivningsspråk (HDL) och hårdvaruverifieringsnivå (HVL) är deterministiska och exakta kopior av den ursprungliga körningen. Detta innebär att användare inte längre behöver manuellt replikera villkoren för svåra att reproducera scenarier de stöter på.

En ingenjör som felsöker ett mjukvarusystem.

Kör miljöåterställning

Kontrollpunkter kan användas för att återställa en körmiljö till en tidigare körtid i körningen. Dessa kan användas för att undvika omkörning av långa initialiserings- eller startsekvenser eller för att hoppa till relevanta delar av ett test för designaspekten som granskas.

Flera programvaruskärmar.

Immateriell äganderätt (IP) -specifik felsökning

Arbetsflödesacceleration ger möjlighet att generera repriser för endast användarutsedda delar av designen. Genom att innehålla omspelningen till endast specifika komponenter kan användaren generera felsökningsdata i mycket snabbare takt än om den tillämpades på hela designen, samt bara behålla synligheten i de valda IP-adresserna.

PSUEDO-kod för immateriella rättigheter.

Relaterade resurser