Software Prototypplattform
Veloce proFPGA CS
Veloce proFPGA CS är den högpresterande mjukvaruprototypplattformen optimerad för mjukvaruverifiering och validering av hårdvaru-/mjukvarusystemintegration. Detta är en mycket flexibel och prisvärd plattform från enstaka FPGA till flerblad för mycket stora konstruktioner.
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Högpresterande prototyper för Software verifiering
Programvaran i dagens produkter växer mer i komplexitet, att verifiera programvara tidigt är nyckeln till produktens framgång och tid till marknaden. Veloce proFPGA CS-prestanda, snabba gränssnitt och skalbarhet gör det möjligt för programvaruteam att validera och felsöka programvara långt innan kiseltillgänglighet.
Prestanda först
Veloce proFPGA CS hårdvara har arkitekterats med högsta möjliga prestanda som huvudmål. Prestanda är avgörande för att möjliggöra verifiering av komplexa programvaruarbetsbelastningar, starta operativsystem, köra applikationer på en helt konfigurerbar prototypplattform skräddarsydd för projektets specifika behov. Veloce proFPGA CS stationära system kan erbjuda prestanda i intervallet 100 Mhz.

Skalbarhet och flexibilitet
Veloce proFPGA CS är mycket skalbar, från ett enda blad på skrivbordet till rackmonterade konfigurationer med flera blad för miljöer med flera användare. Användarna har flexibiliteten att definiera antalet FPGA: er, sammankopplingar, hastighetsprotokollgränssnitt, som bäst matchar verifierings- och prestandabehoven i projektet.

Snabb upptagning
Veloce proFPGA CS har automatisk programvara för att påskynda uppkomsten av designen på prototypplattformen. Veloce-programvaran tar bort de manuella uppgifterna att modifiera designen för att bli FPGA-vänlig, tidsriskfri när den körs på FPGA. Programvaran kan utföra en helautomatiserad, såväl som en användarstyrd partitionering av designen mellan multi-FPGA-enheter.

Redo att prata med någon idag?
Vi står redo att svara på dina frågor.
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000
Gå med i IC-designcommunityn
Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.
Utbildning och support
Få tillgång till detaljerade användarapplikationsanteckningar, utbildningsresurser och mer.
EDA-konsultation
Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.