Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Prototypplattform för företag

Veloce Primo CS

Att verifiera dagens komplexa SoC-design med deras ständigt växande programvara kräver en ny klass av hårdvaruassisterad verifieringsplattform. Ett mycket skalbart, FPGA-baserat prototypsystem för företag som kombinerar snabb och kongruent övergång från emulering med betydande prestandavinster vid körning.


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic Primo
Viktiga funktioner

Skalbar kapacitet och hög prestanda

Veloce Primo CS-bladbaserad arkitektur ger flexibiliteten att köra alla arbetsbelastningar från små IP till flera miljarder gate SoC-design. Vanlig kompilerings- och runtime-programvara säkerställer att designen går snabbt. Med AMDs VP1902 Versal FPGA, Veloce Primo CS förbättrar körtidsprestanda med 5x eller mer.

Snabb och pålitlig designupptagning

Veloce Primo CS delar samma kompileringsprogramvara med Veloce Strato CS. Detta ger inte bara full kongruens mellan plattformarna, det möjliggör också snabb migrering av en design från emulering till prototypning, ofta på dagar istället för månader. Veloce Primo CS delar också runtime-programvara med Veloce Strato CS, så användaren stannar i samma miljö på båda plattformarna, vilket ökar användbarheten och produktiviteten.

Personkodning

Prestanda att utföra Software Arbetsbelastningar med lätthet

Veloce Primo CS kommer vanligtvis att köra samma design ungefär 5 gånger snabbare än Veloce Strato CS, möjliggör full OS-start och slutförande av arbetsbelastningar på kortare tid. Detta gör den till den perfekta plattformen för tidig mjukvaruvalidering och hårdvaru-/mjukvaruintegration. Tack vare sin innovativa hårdvaruarkitektur kan denna höga prestanda skalas med kapacitet, oavsett hur stor design du har kommer du alltid att se en prestandavinst.

hav användarchipgrafik

Kapaciteten att hantera varje design, stor som liten

Veloce Primo CS har en bladbaserad arkitektur som ger flexibilitet och skalbarhet för att montera system som matchar Veloce Strato CS kapacitet på +40B grindar. Enkel-FPGA-granulariteten och fleranvändarfunktionerna gör att heterogena arbetsbelastningar kan köras effektivt och utan kapacitetsförlust. Varje Veloce Primo CS-bladet rymmer upp till 8 samtidiga användare, det vill säga upp till 128 användare per fullt torn.

prestandakapacitet image primo

Relaterade resurser

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Utbildning och support

Få tillgång till detaljerade användarapplikationsanteckningar, utbildningsresurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.