Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Virtualisering på systemnivå

Veloce adresserar HyperScaler-PCIe-kompositenhet

Veloce PCIe kompositenhet (PCD) spelar en avgörande roll för att möjliggöra ett blomstrande hyperskaler-ekosystem i samarbete med Arm. PCD är byggt med intern expertis och stärker hyperskalare genom att använda multifunktionsenheter (MFD), vilket säkerställer snabb framgång i valideringen av deras pplattformar.

Varför använda Veloce för Hyperscaler?

Arm-kunder arbetar i en mycket anpassningsbar miljö där de kan integrera olika immateriella rättigheter (IP) komponenter med Arm Compute Subsystems (CSS). Att säkerställa sömlös driftskompatibilitet med standardprogramvara utgör dock en betydande utmaning. För att hantera detta behöver kunderna en robust och kvalificerad verifieringslösning som konsoliderar alla aspekter av integrationen i en enda, heltäckande vy, så att de kan fokusera på att utveckla sin unika design.

Veloce PCIe kompositenhet (PCD) utvecklades för att hantera dessa verifieringsutmaningar. Den integrerar flera VirtuaLab-gränssnittslösningar, inklusive PCIe, NVMe och Arm Compliance Suite, i en enda produkt. En enhetlig protokollanalysatorvy av flera gränssnitt ger användarna en systemnivåvy av CSS-gränssnitten, vilket ger användaren omedelbart förtroende genom att se flaskhalsar, ovanliga förseningar och prestandabestriktioner. PCD förenklar verifieringsprocessen för designintegration med Arm CSS, chiplets och komplexa system-on-chip (SoC), vilket ger ett effektivt och strömlinjeformat arbetsflöde.

Veloce PCD är lösningen som gör att Arm Compliance Suite (ACS) kan köras effektivt och ge fullständig intuitiv insyn av alla problem. I synnerhet är detta samma ramverk som används av Arm för att validera sin egen plattform, vilket säkerställer att kunder som använder Veloce PCD utnyttjar en branschbeprövad lösning.

Veloce PCD erbjuder en verifieringsklar miljö utvecklad tillsammans med Arm, vilket gör det möjligt för hyperskalare att utföra grundlig verifiering med minimal ansträngning. Kunderna kan sömlöst integrera sin design, ta upp hela CSS och påbörja programvarutestning omedelbart.

Snabba PCD-funktioner:

  • Konfigurerbarhet — Anpassningsbar till olika kundbehov
  • Hastighet — påskyndar verifierings- och testprocesser
  • Omfattande lösning — en enda kontaktpunkt för verifiering
  • Low Power — Effektiv energiförbrukning för storskaliga driftsättningar
  • Skalbarhet — Integreras enkelt i omfattande klustermiljöer

Relaterade resurser

Redo att prata med någon idag?

Våra produkt- och säljteam står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-postadress: eda.sales.sisw@siemens.com

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en och samma lättanvända plats — kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.