Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Mission Critical Solutions

Veloce Government and Aerospace Solutions

Veloces HAV (Hardware Assisted Verification) -ekosystem är en omfattande svit av hårdvaru- och mjukvarulösningar, som underlättar utförandet av realistiska arbetsflöden som krävs för att validera användningsfall som Software-driven design, Power analysis, Fault och post-silicon bring up.

Varför Veloce för regering och flyg?

Komplexiteten i moderna militära, flyg- och regeringsapplikationer kräver robusta design- och verifieringslösningar som kan skapa en omfattande digital twin som representerar de verkliga applikationerna. Maskinvaruemulering före kisel och FPGA-prototyper är kritiska komponenter för testning och validering av systemets funktionalitet och Veloce HAV Ecosystem är branschledande när det gäller att hantera dessa komplexiteter.

Genom accelerationen av arbetsbelastningar, som traditionellt utförs i en simuleringsmiljö, ökar Veloce-hårdvaruplattformarna produktiviteten i alla användningsfall för funktionell verifiering. Möjligheten att designa, validera och felsöka på full systemnivå resulterar i ökad tillförlitlighet och förtroende för de elektroniska system som tillhandahålls industrin.

Elektronisk design inom försvars- och rymdsektorn är varierad och unik. Branschens unika tillämpningar resulterar i ett brett utbud av designade mikroelektroniska system. Allt från små mikrostyrenhetsbaserade sensorer till stora flerdie-chipletter, dessa applikationer kräver ett ytterligare krav som inte ses i alla branscher. Det måste finnas en förmåga att integrera alla nivåer av modellabstraktioner för att validera deras digital twin. Veloce Ecosystem i kombination med Siemens Innexis produktportfölj hjälper till att säkerställa att designen fungerar utan fel. Uppdragskritiken i denna sektor kräver detta!

Veloce-ekosystemet ger användarna möjlighet att fokusera på att lösa kritiska utmaningar snarare än att ta itu med mindre problem. Ekosystemet innehåller en rik uppsättning förkonfigurerade gränssnitt och lösningar som mjukvaruminnemodeller, digitala tvillingar av målenheter (VirtuaLab) och verifierings-IP (VTL) av standardprotokoll och gränssnitt. Dessa plug-and-play-komponenter minimerar utvecklingskostnaderna och påskyndar time-to-market.

Congruency är en hyresgäst i Veloce Ecosystem. Genom att tillhandahålla samma användarupplevelse oavsett Veloce-plattformen kan en väl ansluten uppsättning verifieringsmetoder upprättas. Veloce-ekosystemet är uppbyggt för att också ta itu med framtiden. När branschen skiftar mot mjukvarudriven design utvecklas Veloce-ekosystemet alltid för att tillhandahålla applikationer som påskyndar utveckling, felsökning och validering av både programvara och hårdvara.

Designen, felsöknings- och valideringsmetoderna som används resulterar i anpassade lösningar som Veloce HAV-ekosystemet är unikt positionerat för att tillhandahålla.

Våra myndigheter och flyg- och rymdlösningar har:

  • Accelererad funktionsverifiering

    Veloces hårdvarulösningar är tätt integrerade med Questa, vilket möjliggör snabbare och enklare migrering, vilket ger storleksordningar förbättring av genomströmningen, samtidigt som samma verifieringsmiljö bibehålls.

  • Specialiserade gränssnitt

    Veloce-portföljen innehåller gränssnitt som Spacewire och Mil-Std 1553b som är högt specialiserade för försvars- och flygindustrin.

  • Enhetlig täckning

    Möjligheten att köra verkliga arbetsbelastningar för hörntestfall och slå samman täckningen med den befintliga databasen säkerställer omfattande täckning.

  • Skalbar portfölj av HW-plattformar

    Som en del av branschens enda HAV-lösning som tillhandahåller emulering, företagsprototyper och programvaruprototyper, erbjuder Veloce-ekosystemet alternativ med ett blad. Varje blad är fullt utrustat, kostnadseffektivt sätt att möjliggöra projektisolering, vilket krävs inom regeringen och flygindustrin. Denna isolering säkerställer att din design kan utvecklas, felsökas och valideras med säkerhet i åtanke.

Relaterade resurser

Redo att prata med någon idag?

Våra produkt- och säljteam står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-postadress: eda.sales.sisw@siemens.com

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en och samma lättanvända plats — kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.