Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Veloce vProbe App?

Veloce vProbe gör det möjligt för mjukvaruutvecklare och hårdvaru-/mjukvaruvalideringsteam med ett konsekvent ramverk för att skifta vänster firmware/inbäddad mjukvaruvalidering som överensstämmer med deras validering efter kiselinnehåll. Veloce vProbe App påskyndar din mjukvaruutveckling på HAV-emulering och företagsprototypsystem. Genom att kunna utveckla, felsöka och köra dina programvarubaserade arbetsbelastningar är vProbe en nyckelkomponent i ditt programvarubaserade valideringsflöde. Fullt integrerad med branschledande debuggers, Veloce Vprobe ger ett konsekvent och kongruent flöde från emulering till prototypning till kisel. För maskinvaruverifieringsteam hjälper vProbe till att validera kritisk felsökningslogik för din SoC, vilket säkerställer att ditt felsökningsflöde är klart för din uppstart efter SI.

  • Integration med programvarufelsökare från tredje part som TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Anslut till vanliga felsökningsgränssnitt och spårningsportar som Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), felsökningsåtkomstport - avancerad perifer buss (DAP-APB), avancerad högpresterande buss (AHB), avancerat utdragbart gränssnitt (AXI) eller spårportgränssnittsenhet (TPIU) och mer.

Viktiga funktioner

Flexibilitet och skalbarhet

Veloce vProbe-lösningen är utformad för att vara mycket flexibel och anpassningsbar, så att användare kan skräddarsy felsökningsgränssnittet till deras specifika behov. Den är också utformad för att vara mycket skalbar, så att användare kan felsöka komplexa system med flera processorer och kringutrustning.

Ingenjör felsöker ett system på flera bildskärmar.

vProbe komponenter

Veloce vProbe består av servern, klienten och Bus Functional Model (BFM). VProbe-servern körs på målsystemet och tillhandahåller ett gränssnitt, medan vProbe-klienten körs på ett värdsystem och tillhandahåller ett användargränssnitt för att interagera med felsökningsgränssnittet.

Felsöka ett datorkort med hjälp av en hårdvaruprob.

Felsökningsstöd

Flexibilitet när det gäller att välja programvarufelsökare, som Trace 32, OpenOCD och ARM DS, är avgörande för att optimera utvecklingsarbetsflöden som en del av dina SoC-valideringsinsatser. Veloce vProbe stöder alla tre.

Skärmdump av Veloce Visualizer som felsöker en design.

Relaterade resurser