Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Veloce Power-appen?

Veloce Power-appen genererar exakta effektprofiler genom att analysera designen under realistiska arbetsbelastningar och testscenarier och utnyttja standardbibliotek. Profilering kan riktas mot specifika IP-adresser och delkomponenter med resultat uppdelade i register-, klocka-, minne- och kombinationseffekttrender. Dessa profiler stöder effekttrendanalys och toppdetektering.

Dessutom genereras en logisk värmekarta som kan indikera effekttätheten vid varje given tidpunkt i simuleringen. Krafttrenden har en hög korrelation med signoff-elverktyg. Eftersom Veloce-plattformen har full intern synlighet krävs det ingen ytterligare emuleringskapacitet för att uppnå full noggrannhet för att möjliggöra effektprofilering.

Flödet är tillgängligt för både registeröverföringsnivå (RTL) och gate-level netlist design. För djupanalys möjliggör grafiska användargränssnitt (GUI) för effekttrendanalys olika instrumentpaneler som energitrender, effekttrend och registerväxlingsförhållande (procent av Q-växlar jämfört med totalt antal register). Funktioner som identifiering och val av tidszon låter användaren identifiera intresseområden för vidare analys och generera tidszonfiler för stimulansgenerering och elverktyg.

Viktiga funktioner:

  • Genererar strömtrender för både RTL och netlist i samband med realistiska arbetsbelastningar och identifierar toppeffektperioder.
  • Generera strömningsdata för applikationsprogramgränssnitt (API) /snabbsignaldatabas (FSDB)/eller växlingsaktivitetsutbytesformat (SAIF) för elverktyg för och fullständig SoC-effektmedveten verifiering med enhetligt effektformat (UPF).
  • Extraherar automatiskt mätvärden för tillstånds- och tillståndsövergångstäckning för att identifiera luckor och utveckla ytterligare scenarier för att stänga dem.
  • Inbyggda statiska och dynamiska påståenden upptäcker problem tidigt, och avancerade felsökningsverktyg (som inaktivering av korruption och x-medvetna vågformsdumpar) förenklar felsökning i maskinvaru- och programvarulager.

Nyckelattribut

Datagenerering för elverktyg

Veloce Power App tillhandahåller filbaserade utgångar för cykelnoggrann effektanalys med hjälp av Fast-Signal Database (FSDB)/och för genomsnittlig effekt med Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming API:er minskar också diskanvändningen och bearbetningstiden genom att endast tillhandahålla viktiga data till nedströms elverktyg.

HAV Visualizer Skärmdump - Rapport.

Strömmedveten verifiering med UPF

Full SoC-emulering med Unified Power Format (UPF) hittar strömrelaterade problem som vanligtvis saknas i simulering, särskilt under långa tester och realistiska arbetsbelastningar. Veloce Power App instrumenterar strömmedveten logik automatiskt och stöder både on-chip och off-chip strömhanteringsstyrenheter.

HAV-effektdiagram.

Täckning för strömmedveten verifiering

Liksom funktionell verifiering är strömmedveten verifiering beroende av omfattande täckning. Veloce Power App extraherar automatiskt mätvärden för tillstånds- och tillståndsövergångstäckning, vilket hjälper användare att identifiera luckor och utveckla ytterligare scenarier för att stänga dem.

HAV-effektdiagram.

Relaterade resurser