Livstidsprojekttrender
Aktivera trendanalys för viktiga SoC-effektmätningar under projektets livscykel
Veloce PowerStream App genererar strömdata för hela SoC vid hundratals kHz under hela programvaruarbetsbelastningarna. Detta möjliggör tidig effektanalys med hjälp av verkliga arbetsbelastningar, vilket underlättar effektivt beslutsfattande
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Veloce Powerstream möjliggör tidig effektanalys på RTL-nivå vid 100 kHZ med detaljerade nyckeleffektmått för hela varaktigheten av verkliga arbetsbelastningar. Dessutom gör det möjligt att upptäcka viktiga områden för ytterligare detaljerad effektuppskattning och producera stimulans för signoff-elverktyg. Det gör det möjligt för designteam att lära sig hur varje enskilt RTL-block kommer att bete sig i hela SoC-sammanhanget under verkliga arbetsbelastningsoperationer. Denna information kan rikta både RTL-designers och mjukvaruingenjörer till områden av intresse för deras design och vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Men när designen fortskrider flyttas uppmärksamheten till mer exakta effektnummer för exakta effektkuvert, termisk analys och förpackning. Veloce Powerstream identifierar de utmanande områdena för toppeffekt och möjlig di/dt och genererar stimulans för elverktyg för vidare analys.
Aktivera trendanalys för viktiga SoC-effektmätningar under projektets livscykel
Lagra och hantera viktiga effektmätvärden i en centraliserad projektdatabas
Effektdata samlas in för både toppnivådesignen och önskade IP-adresser
Veloce Power App tillhandahåller filbaserade utgångar för cykelnoggrann effektanalys med hjälp av Fast-Signal Database (FSDB)/och för genomsnittlig effekt med Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming API:er minskar också diskanvändningen och bearbetningstiden genom att endast tillhandahålla viktiga data till nedströms elverktyg.

Full SoC-emulering med Unified Power Format (UPF) hittar strömrelaterade problem som vanligtvis saknas i simulering, särskilt under långa tester och realistiska arbetsbelastningar. Veloce Power App instrumenterar strömmedveten logik automatiskt och stöder både on-chip och off-chip strömhanteringsstyrenheter.

Liksom funktionell verifiering är strömmedveten verifiering beroende av omfattande täckning. Veloce Power App extraherar automatiskt mätvärden för tillstånds- och tillståndsövergångstäckning, vilket hjälper användare att identifiera luckor och utveckla ytterligare scenarier för att stänga dem.