Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Integrerad felinsprutning

Veloce Fault App

Utvecklingen av en fordons-IC är mycket bred, den är komplex och innehåller många ineffektiviteter. Veloce Fault hjälper till att driva framgångsrika säkerhets-IC-kampanjer genom säkerhetsanalys, säker logikinförande och säkerhetsverifiering.


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Utsikt inifrån självkörande bil.

Varför Veloce Fault App?

Veloce Fault App i kombination med Siemens EDA felinjektionsplattform ger en sömlöst integrerad och heltäckande ISO26262-certifierad felinjektionslösning.

Veloce Fault App tillhandahåller en emuleringsexekveringsmotor med hög genomströmning som en del av Siemens EDA Fault Injection Platform. Med hjälp av strukturanalysmotorn Austemper SafetyScope för att generera en effektiv fellista, kör Veloce Fault App stimulans och tillämpar fel och kategoriserar slutligen resultatet. Slutliga FMEDA-mätvärden beräknas med Austemper SafetyScope. Hela verktygskedjan centreras kring en delad FuSA-databas som möjliggör sömlöst datautbyte.

  • Snabba upp tiden till ISO26262-certifiering med hjälp av gemensam FuSA-databas
  • Hantera effektivt hela SoC och fullständig programvarustack
  • Hantera nätlista på gatnivå
  • Flera storleksordningar acceleration

Nyckelattribut

Funktionssäkerhet och ISO 26262-certifiering

Siemens EDA är först med att skapa och distribuera en helautomatiserad slut-till-slut-FuSA-lösning, inklusive Austemper SafetyScope strukturanalys frontend, Siemens FuSA-databas för datadelning, Veloce Fault App för emulering och slutligen Austemper Kalejdoscope för samtidig felsimulering.

En person som fingrar igenom en bunt dokument.

Ett helt automatiserat flöde

Veloce Fault App läser databasen med hjälp av ett delat API under kompileringstiden och instrumenterar alla felnät. Veloce injicerar sedan automatiskt felen och håller reda på framstegen och resultatet av varje pass. Veloce klassificerar alla fel, uppdaterar databasen och SafetyScope skapar de slutliga säkerhetsmåtten.

Komplicerade flödesscheman sammankopplade med varandra.

Relaterade resurser