Korrelera hårdvara och programvara
Software-korrelation till effektprofiler, prestandamätvärden och hårdvaruvågformer, vilket möjliggör djupgående systemanalys.
En mjukvarufelsökningslösning som ingår i Siemens Veloces maskinvaruassisterade verifieringsekosystem, hjälper till effektiv samverifiering av hårdvara och programvara genom att göra det möjligt för programvaruteam att felsöka inbäddad programvara i kombination med hårdvara som körs i en emulator- eller företagsmiljö för prototyper.<br/>
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Veloce Codelink överbryggar klyftan mellan programvara och hårdvara genom sin integration med Visualizer. Den här miljön möjliggör en enhetlig felsökningsupplevelse som gör det möjligt för team att spåra körning av programvara, ställa in brytpunkter och analysera interaktionen mellan programvara och hårdvarukomponenter samtidigt som värdefulla maskinvaruassisterade verifieringsresurser frigörs och design- och verifieringsteamens effektivitet förbättras. Veloce Codelink är ett måste för att ta itu med de hårdvaru-/programvaruintegrationsproblem som ofta är utmanande att identifiera grundorsaken.
Software-korrelation till effektprofiler, prestandamätvärden och hårdvaruvågformer, vilket möjliggör djupgående systemanalys.
Med dagens multi-die-chiplets och komplexa system-on-chip (SoC) behöver team mjukvarubaserade lösningar som är leverantörsagnostiska. Veloce Codelink är CPU-leverantörsneutral och rymmer alla processorer i designen
Kompatibel med simulering, emulering och företagsprototyper, Veloce Codelink är en mångsidig och värdefull lösning för omfattande systemfelsökning och integration.
Dagens verifieringsteam kräver felsökningsramar som gör det möjligt för dem att felsöka komplexa interaktioner snabbt och enkelt. Veloce Codelink möjliggör just detta. Veloce Codelink och Veloce Ecosystem riktar sig till dem i verifieringsteamet som arbetar vid gränsen för hårdvara och programvara, ger programvarusynlighet och korrelation till hårdvaruhändelser som effektprofiler, prestandamätvärden och hårdvaruvågformer

Veloce Codelink gör det möjligt för programvaruvaliderings- och integrationsteam att felsöka sina långvariga realistiska arbetsbelastningar, oavsett vilken arkitektur eller processor som finns i designen. Med stöd för ledande arkitekturer som Arm, RISC-V och stöd för anpassade processorer är Veloce Codelink den mjukvarufelsökningsapplikation du väljer för både heterogena och homogena konstruktioner

Begränsad av tillgängligheten och tillgången till emulerings- eller prototypresurser? Veloce Codelink och dess offline-felsökningsfunktioner hanterar denna utmaning och erbjuder fullständiga funktioner för maskinvaru-/mjukvaruverifiering samtidigt som värdefulla verifieringsresurser frigörs. Möjligheten att dela dessa resurser mellan teammedlemmar hjälper ytterligare till att säkerställa att dina verifierings- och valideringstidslinjer uppfylls