Minne IP
Inbäddat minne IP levereras med högsta möjliga densitet vid lägsta möjliga dynamiska effekt, läckage och kostnad samtidigt som kundernas önskade prestanda uppnås.
Alla IP-erbjudanden omfattar stränga branschstandarder för efterlevnad och driftskompatibilitet och inkluderar kritiska design- och verifieringsfiler för att driva vanliga verktygsflöden.
Inbäddat minne IP levereras med högsta möjliga densitet vid lägsta möjliga dynamiska effekt, läckage och kostnad samtidigt som kundernas önskade prestanda uppnås.
Erbjuder produktionsbeprövad USB IP för användning i digitala konsumentelektroniska produkter. Våra erbjudanden inkluderar USB 2.0 OTG, höghastighets- och fullfunktion USB2.0 PHY och USB-programvarustack
Vi erbjuder en USB-IF Multi-Mode USB-styrenhet för USB 2.0 Embedded Host, Dual-Role, On-the-Go (OTG) och enhetsfunktionalitet, med en USB 2.0 Hi-Speed PHY med dubbla programvarualternativ.
Vi erbjuder de mest mogna, kiselbeprövade Ethernet MAC-kärnorna som finns tillgängliga, med stöd för 10/100-plattform, 10/100/1000-plattform och 10-Gigabit-lösningar.
Vi erbjuder en komplett produktlinje av kiselbeprövade värd- och enhetskontroller för både parallell och seriell ATA-design. Vår portfölj innehåller lösningar för Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY och PCMIA.
Vi tillhandahåller tre generationer av 8051 mikrokontroller (M8051, M8051W/EW och M8501W-V5/EW-V3) som mjuk digital IP i Verilog & VHDL-källkod. Alla är beprövade, pålitliga och mogna och har använts i många konsumentprodukter.
Vi erbjuder många mjuka IP för populära kommunikationsprotokoll..
VI erbjuder kiselbeprövad, förcertifierad USB- och SATA-blandad signal IP, inklusive full hastighet och höghastighets USB2.0 PHY och SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens erbjuder ytterligare tjänster för många tekniska discipliner - besök gärna länkarna nedan!