Utforska och optimera snabbt för kraft
Catapult accelererar utforskandet av olika arkitekturavvägningar och uppskattar kraften, prestanda och område för varje HLS-lösning. Catapult utför automatiskt finkorniga energisparoptimeringar som syftar till att minimera kopplingsaktiviteten i RTL för att ge största möjliga energibesparingar.
Tryckknappsuppskattning och analys
Med hjälp av den HLS testbench-konfiguration som redan används för verifiering driver Catapult automatiskt simulering av genererade RTL-lösningar. Insamlade kopplingsdata och teknikbibliotek gör det möjligt för den inbäddade PowerPro-motorn att ge designers snabb feedback om den ungefärliga strömkostnaden för HLS-block, vilket möjliggör utforskning och arkitektonisk optimering.
Catapult on-demand-utbildning
Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-utbildningsbibliotek innehåller en uppsättning inlärningsvägar med moduler för att introducera ingenjörer till HLS och verifiering på hög nivå.
Syntes- och verifieringsgrupp på hög nivå
En grupp för att diskutera de finare punkterna i design och verifiering med hjälp av Siemens EDA HLS- och HLV-verktyg. Gå med i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.
HLSLIBs
En fri och öppen uppsättning bibliotek implementerade i standard C ++ för bit-exakt hårdvaru- och mjukvarudesign. Det är en öppen gemenskap för utbyte av kunskap och IP för HLS som kan användas för att påskynda både forskning och design.
HLS-design- och verifieringsblogg
Blogg som täcker nästa generations högnivåsyntes (HLS) design- och verifieringsmetoder och tekniker.
Katapultstöd
Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.
EDA-konsultation
Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.