Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
NYCKELFUNKTIONER

Överlägsen design, verifiering och implementering

Catapult gör kvalitets RTL för ASIC/FPGA från C++/SystemC på halva tiden för handkodning. Design Space Exploration, nedströms RTL-syntesintegration, plus effektuppskattning/optimering möjliggör bättre design. Designkontroll, kodtäckning och formell sänker RTL-verifieringskostnaderna med upp till 80%.

Modernt dubbelspråkigt stöd för SystemC och C ++

C++ eller SystemC är ett val som ger team flexibilitet att bestämma vad som är den mest effektiva metoden för deras designuppgift. Oavsett om det är den överlägsna simulerings- och verifieringshastigheten för sekventiell C ++ med AC-datatyperna (hlslibs.org), eller explicit samtidighetsmodellering med SystemC och MatchLib (med AC-typerna), Catapult täcker dig.

Produktbild Catapult Fam C plus 2

Med Catapult Flow försvinner RTL-felsökningen bokstavligen. C-modellen valideras i sin miljö, och därifrån skapas korrekt efter konstruktion RTL. Detta minskar verifieringsarbetet dramatiskt.
Joseph Bonanno, Senior ingenjör FoU, STMikroelektronik

Catapult on-demand-utbildning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-utbildningsbibliotek innehåller en uppsättning inlärningsvägar med moduler för att introducera ingenjörer till HLS och verifiering på hög nivå.

Syntes- och verifieringsgrupp på hög nivå

En grupp för att diskutera de finare punkterna i design och verifiering med hjälp av Siemens EDA HLS- och HLV-verktyg. Gå med i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

HLSLIBs

En fri och öppen uppsättning bibliotek implementerade i standard C ++ för bit-exakt hårdvaru- och mjukvarudesign. Det är en öppen gemenskap för utbyte av kunskap och IP för HLS som kan användas för att påskynda både forskning och design.

HLS-design- och verifieringsblogg

Blogg som täcker nästa generations högnivåsyntes (HLS) design- och verifieringsmetoder och tekniker.

Katapultstöd

Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.