Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Catapult AI-lösningar

Med Machine Learning ML-ramverk som driver framsteg i datacentret och vid kanten behöver algoritm- och hårdvarudesignteam mer hjälp än någonsin. Catapult AI förbättrar syntesen på hög nivå för accelererad designutforskning, kvantiseringsanalys och prestanda, effekt och områdeförutsägelse.

Katapult AI NN

Catapult AI NN tillhandahåller automatisering av Python-till-RTL för neurala nätverk (NN) hårdvarudesign. Integrationen av hls4ml för att generera syntetiserbara C ++ Neural Network-modeller från Python, tillsammans med förbättrade Catapult-funktioner, producerar högpresterande ML-inferenshårdvaruacceleratorer vid kanten. Nu kan Convolutional Neural Network-designers och implementerare snabbt utforska latens, genomströmning och frekvensprestanda, kraft och område med praktiskt taget vilken CNN-arkitektur och kvantisering som helst genom att automatiskt generera RTL-implementeringen från vanliga AI/ML-ramverk.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Catapult on-demand-utbildning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-utbildningsbibliotek innehåller en uppsättning inlärningsvägar med moduler för att introducera ingenjörer till HLS och verifiering på hög nivå.

Syntes- och verifieringsgrupp på hög nivå

En grupp för att diskutera de finare punkterna i design och verifiering med hjälp av Siemens EDA HLS- och HLV-verktyg. Gå med i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

HLSLIBs

En fri och öppen uppsättning bibliotek implementerade i standard C ++ för bit-exakt hårdvaru- och mjukvarudesign. Det är en öppen gemenskap för utbyte av kunskap och IP för HLS som kan användas för att påskynda både forskning och design.

HLS-design- och verifieringsblogg

Blogg som täcker nästa generations högnivåsyntes (HLS) design- och verifieringsmetoder och tekniker.

Katapultstöd

Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.