Catapult Design Checker tillhandahåller flera statiska och formella kontrolllägen med tryckknappar som minskar behovet av simuleringsbaserad verifiering av din design. Kodningsproblem, tvetydigheter i designkällor, QoR-problem och källor till potentiella HLS C++/SystemC till RTL-felmatchningar fångas snabbt och feedback ges om källa och orsak.
Formell katapult
HL-centrerade appar är plugin-kompatibla med befintliga RTL-flöden och UVM-principer, inriktade på:
- Kontrollera design för odefinierade beteenden
- Uppnå täckningsstängning
- Identifiera inställningsfel som ändrar designbeteende
- Kontrollera implementeringens korrekthet
- Upptäck skillnader med buggjakt
Catapult on-demand-utbildning
Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-utbildningsbibliotek innehåller en uppsättning inlärningsvägar med moduler för att introducera ingenjörer till HLS och verifiering på hög nivå.
Syntes- och verifieringsgrupp på hög nivå
En grupp för att diskutera de finare punkterna i design och verifiering med hjälp av Siemens EDA HLS- och HLV-verktyg. Gå med i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.
HLSLIBs
En fri och öppen uppsättning bibliotek implementerade i standard C ++ för bit-exakt hårdvaru- och mjukvarudesign. Det är en öppen gemenskap för utbyte av kunskap och IP för HLS som kan användas för att påskynda både forskning och design.
HLS-design- och verifieringsblogg
Blogg som täcker nästa generations högnivåsyntes (HLS) design- och verifieringsmetoder och tekniker.
Katapultstöd
Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.
EDA-konsultation
Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.