Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Katapultdesignkontroll

Catapult ger ludd och formell analys för att validera dina C++/SystemC-mönster för korrekthet före syntes. Undvik designproblem i samband med oinitialiserade minnesläsningar, åtkomst utanför bunden array, ofullständiga switchsatser och QoR-problem som kan uppstå vid kodning för HLS.


Verifiering på C++ sänker kostnaderna med upp till 80%

kampanj för katapultdesignkontroll
NYCKELFUNKTIONER

Formell och statisk ludd för C++/SystemC

Catapult Design Checker tillhandahåller flera kontrolllägen som tar bort behovet av simuleringsbaserad felsökning av problem i din design. Kodningsproblem, QoR-problem och potentiella C++/SystemC till RTL-felmatchningar och oklarheter fångas snabbt och ger exakt feedback om källa och orsak.

HITTA QOR-PROBLEM

Statisk ludd för QoR

Att hitta vanliga problem i kodning före syntes är enkelt med Catapult Design Checker.

statisk ludd för QoR-flöde: Att hitta vanliga problem i kodning före syntes är enkelt med Catapult Design Checker.
Anpassat kontrollläge

Fokusera på specifika problem

Catapult Design Checker gör det möjligt för användaren att anpassa och prioritera kontroller för att fokusera på pressande problem samtidigt som buller från redan kända problem reduceras.

Flödesschema som visar steg för anpassad kontrollprocess med pilar som förbinder olika former och textelement.

Redo att ha en konversation om Design Checker?

Eventuella frågor du kan ha, vi kommer att ha svaren!

subject=catapult%20design%20checker%20inquiry%20> Mejla oss

Catapult on-demand-utbildning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-utbildningsbibliotek innehåller en uppsättning inlärningsvägar med moduler för att introducera ingenjörer till HLS och verifiering på hög nivå.

Syntes- och verifieringsgrupp på hög nivå

En grupp för att diskutera de finare punkterna i design och verifiering med Siemens EDA HLS- och HLV-verktyg. Gå med i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

HLSLIBs

En fri och öppen uppsättning bibliotek implementerade i standard C ++ för bit-exakt hårdvaru- och mjukvarudesign. Det är en öppen gemenskap för utbyte av kunskap och IP för HLS som kan användas för att påskynda både forskning och design.

En ikon med en blå vattendroppe och en vit kontur av en bok.

HLS-design- och verifieringsblogg

Blogg som täcker nästa generations högnivåsyntes (HLS) design- och verifieringsmetoder och tekniker.

Headset

Katapultstöd

Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.