Översikt
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction använder både maskininlärning och traditionella fysiska kompakta modeller för att effektivt förutsäga skiftvärdena på var och en av diken och korrigera för dikesförvrängningen för att säkerställa tillverkningsbarhet för 3D-minnesenheter.
Kontakta vårt tekniska team 1-800-547-3000

Viktiga funktioner
Calibre Stress Correction analyserar och korrigerar förvrängning av de djupa diken som skärs genom 3D-staplar för avancerade minnesenheter.
Fullspårig dikesförskjutningsförutsägelse för spänningskorrigering
Calibre Stress Correction utför förutsägelse av dikesförskjutning med full spånskiva och utför önskad formjustering. Både maskininlärningsmotorn och spänningskorrigeringsmodelleringsmotorn kan hantera miljarder grävskift för full chipanvändning.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Maskininlärningsintelligens för komplex upplösning
Calibre Stress Correction är utrustad med en maskininlärningsmodell för neuralt nätverk (ML) som lär sig historiska grävförskjutningsdata från tidigare tape-out oavsett den komplicerade orsaken till skiftet. ML-modellinlärning ger ett enkelt sätt att förutsäga skiftvärdena för stresskorrigering på en ny layout med liknande designregler och samma process.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Modellbaserad förutsägelse utan att behöva historiska data
Calibre Stress Correction utför skiftförutsägelse genom att använda en kompakt fysisk modell när den tidigare växlingsinformationen inte är tillgänglig. Skiftvärdena kan förutsägas baserat på de fysiska parametrarna i modellen och den omgivande layoutinformationen utan krav från tidigare skiftmätningar.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Är du redo att lära dig mer om Calibre?
Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag
Ring: 1-800-547-3000
Calibre konsulttjänster
Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.
Supportcenter
Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.
Kaliber IC Design & Tillverkning
Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.