Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Kröklinjig OPC-motor

Calibers krökta OPC-motor kan konvertera rektangulära former till krökta mönster och se till att EPE-målet uppnås. Den utför SRAF-utskriftskontroller för böjda former och tillämpar MRC-begränsningar samtidigt för att säkerställa högkvalitativ kröklinjig maskgenerering.

Snabb körtid och kvalitet

Snabb krökt OPC-lösning med full chip

Calibre NMCloPC möjliggör det hybrida ILT-krökta OPC-flödet som levererar den erforderliga litografiska kvaliteten med en snabbare drifttid än med en fullständig ILT-lösning. Detta flöde kan användas för att generera krökta masker som behövs för Silicon Photonics, eller för rätlinjiga mönster för logik eller minne.

En närbild av ett chip med en kretskortdesign på.
Effektivitet och noggrannhet

Inbyggd krökt polygonrepresentation

Till skillnad från traditionella OPC-motorer som förlitar sig på Manhattan-kantrörelser tillämpar Calibre NMCloPC inbyggd krökt polygonrepresentation med Bezier-splines och utför spline-baserad korrigering genom att flytta en ”OPC-kurva”. Detta nya format gynnar inte bara noggrannhetsförbättringen utan minskar också datastorleksexplosionen som introduceras av krökta masker.

Person i svart skjorta som står mot vit vägg, håller ett mörkt föremål med suddig bakgrund.
Mönstertrohet och noggrannhet

Avancerade OPC-modelleringslösningar för krökta masker

Calibre OPC-kärnmodellen kan exakt modellera masken 3D-elektromagnetiska fälteffekter för krökta masker. Användningen av SEM-konturer för modellkalibrering till krökta mönster gör det möjligt att beskriva det verkliga beteendet på wafer. Den avancerade Calibre NMCloPC-tekniken maximerar litografibehörigheten och uppnår den OPC-noggrannhet som krävs.

En person står framför en vit vägg med en svartvit bild av en katt på den.

Relaterade resurser

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.