Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tekniskt papper

MRC för krökta maskformer

Att generera krökta maskformer i optisk närhetskorrigering (OPC) istället för rena rektangulära former blir mer och mer realistiskt som en metod för att förbättra waferlitografiprestanda. Den största fördelen med att använda krökta former är ett förbättrat processfönster, vilket innebär att skivbilden är mindre känslig för dos- och fokusförhållanden under exponeringen. Med den ökade beräkningskraften hos de senaste högpresterande klustren och tillgängligheten av multistrålemaskskrivare (MBMW) kan dessa fördelar med waferlitografi realiseras vid tekniknoder som för närvarande utvecklas.

En mycket praktisk utmaning för att sätta masker med krökta former i produktion är tillgången på tillförlitliga maskregelkontroller (MRC). OPC-motorn behöver inte bara generera former som är tillverkningsbara, men maskbutiken behöver också en metod för att verifiera att inkommande maskdata är tillverkningsbara. För krökta maskformer är detta mer utmanande än för rektangulära maskformer eftersom enkla bredd- och utrymmeskontroller inte längre räcker.

I detta dokument, vi diskuterar en omfattande uppsättning MRC-gränser och visar effektiviteten hos en MRC-motor som arbetar på krökta indata. Rules som används här inkluderar minsta bredd på exponerade funktioner, minimalt utrymme mellan exponerade funktioner, minsta krökning av konvexa och konkava former, samt minsta yta av exponerade funktioner.

Stapel vita pappersark med blå och orange geometriska former
Viktiga funktioner

Full chip-krökt MRC-svit för maskverifiering

Calibre innehåller en omfattande uppsättning kontroller som verifierar tillverkningsbarhet för hela den krökta masklayouten innan masken görs, inklusive maskeregler för krökning, bredd, utrymme, yta och mer, för att säkerställa att de komplexa, icke-rektangulära formerna som genereras för avancerade masker är tillverkningsbara.

Utvalda resurser för Calibre Curvilinear Verification

Utforska våra utvalda resurser för att lära dig mer om Calibre Curvilinear Verification.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Calibre Curvilinear Verification

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.