Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Snabb, intuitiv felsökning i IC-design

Calibre RVE-resultatvisaren ger snabba, grafiska felsökningsfunktioner som gör att du kan ”rensa tejpen” enligt schemat. Designers kan markera och korsundersöka fel- och designdata i designmiljöer, vilket gör det möjligt för dem att göra snabba och effektiva korrigeringar.

Integrerad överallt

Universell integrering med layout och schematiska verktyg

Genom att använda Calibre RVE-resultatvisaren minimeras tränings- och supportomkostnaderna och ger ett enda, konsekvent gränssnitt för alla dina designverktyg.

Person som bär virtual reality-headset medan han sitter i en stol, omgiven av datorutrustning
Förbättra felsökningsproduktiviteten

Snabb felsökningstid för cell-, block- och full-chip-design

Oavsett om du har 10 eller 1 000 000 fel ger Calibre RVE-resultatvisaren snabb svarstid med minimala minneskostnader.

En person som bär en strålkastare undersöker en stenyta med geologiska verktyg i en mörk grotta eller gruva.
Konsekvent användarupplevelse

En enda plattform för alla Calibre-resultat

Calibre RVE-resultatvisaren tillhandahåller resultatfelsökning över hela Calibers produktlinje, vilket ger dig ett enda gränssnitt för att lära dig och stödja alla dina Calibre-verktyg.

Person som bär virtual reality-headset när han sitter i bilförarsätet

Utvalda resurser för Calibre RVE

Utforska våra utvalda resurser eller besök hela Calibre RVE-resursbiblioteket för att se webbseminarier, vitböcker och faktablad på begäran.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.