Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Calibre RealTime Custom?

Det prisbelönta Calibre RealTime Custom gränssnittet gör det möjligt för Custom/AMS IC-designers att utföra korrigeringar och vad-if-analyser under implementeringen och justera layouter för att producera konstruktioner som är DRC-rena, motståndskraftiga mot tillverkningsvariationer och optimerade för prestanda och driftsegenskaper.

Calibre Sign-Off-förtroende

Omedelbar DRC-återkoppling

Ger omedelbar DRC-återkoppling med standardkvalificerade Calibre-regeldäck och analysmotorer under skapande och redigering av layout.

Software-gränssnitt som visar realtidsdatabilder och mätvärden på en mörk bakgrund med blågröna accenter
2-4X DRC Produktivitet

DRC-kontroll i minnet

Kontroll i minnet säkerställer bästa prestanda, vilket gör det möjligt för konstruktörer att utföra vad-if-analys på design för att minska DRC-iterationer och optimera konstruktioner genom att göra det möjligt för dem att göra den optimala DRC-fixen.

Person som använder bärbar dator med datavisualiseringsgrafer och diagram på skärmen
Användarvänlighet

Inbyggd felgranskning

Calibre RealTime Custom-gränssnittet möjliggör ett inbyggt verktygsfält för felgranskning i designmiljön. Dessutom förbättrar Calibre RealTime Custom-resultatvisaren användarvänligheten genom att använda samma utseende och känsla som Calibre RVE-resultatvisaren.

Softwaregränssnitt som visar datavisualisering med grafer, diagram och numeriska mätvärden på en mörk bakgrund

Calibre RealTime Custom utvalda resurser

Utforska våra utvalda resurser eller besök hela Calibre RealTime Custom resursbibliotek för att se webbseminarier, vitböcker och faktablad på begäran.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.