Snabb optimering av layoutoptimering i designstadiet av signeringskvalitet
Calibre DesignEnhancer-plattformen erbjuder P&R och anpassade/analoga designteam en snabb, integrerad miljö för att implementera designmodifieringar som minskar IR-fall och EM och förbereder layouter för fysisk verifiering, med Calibre förtroende för resultaten.
Automatiserad via infogning
Användningsmodellen för Calibre DesignEnhancer via layoutmodifiering (Via) lägger automatiskt till korrekta DRC-Clean-vior för att dämpa effekten av via motstånd på tillverkningens robusthet och tillförlitlighet, samt minska EM- och IR-fallseffekter.

Automatiserad infogning av metall och vias i öppna ytor
Användningsmodellen för Calibre DesignEnhancer elnätsförbättring (Pge) eliminerar eller minskar IR-fall och EM-problem genom att utnyttja det öppna utrymmet för att infoga Calibre-Clean-metall och vias som skapar parallella körlängder för att minska motståndet på elnätsstrukturer.

Automatiserad fyllcellsinsättning och DCAP-cellsinsättning
Calibre DesignEnhancers användningsmodell för fysisk verifieringsberedskap (Pvr) använder beprövad Calibre-funktionalitet för att leverera korrekt konstruktion av fyllnadsceller och DCAP-cellsinsättning i IC-layouter efter designimplementering.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?
Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag
Ring: 1-800-547-3000
Calibre konsulttjänster
Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.
Supportcenter
Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.
Kaliber IC Design & Tillverkning
Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.