Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Viktiga funktioner

Omfattande designanalys för optimering

Med verktyget Calibre cmpAnalyzer kan designers använda simuleringsresultat för att visuellt markera och undersöka en mängd olika CMP-effekter. Designers kan granska dessa resultat lager för lager och för valda områden i layouten. De kan också granska specificerade CMP-hotspot-kontroller, till exempel djupfokuskontroller.

Optimera fyllningen

Bestämmer automatiskt optimal fyllningsstrategi

Med hjälp av tjocklekssimuleringsdata från simulatorn bestämmer verktyget Calibre CmpAnalyzer den optimala fyllningsstrategin och skickar informationen till verktyget Calibre YieldEnhancer. Kombinationen av exakta simuleringsdata och den innovativa Calibre-fyllningsalgoritmen förbättrar parametriskt utbyte samtidigt som den extra kapacitansen minimeras.

calibre xact 3d-funktion1
Visualisering av effekter

Visuell visning av CMP-effekthastighetsanalys

Data som tillhandahålls av CMP-simulatorer till verktyget Calibre CmpAnalyzer gör det möjligt för designers att visuellt markera och undersöka en mängd olika CMP-effekter. Designers kan granska dessa resultat lager för lager och för valda områden i layouten. De kan också granska specificerade CMP-hotspot-kontroller, till exempel djupfokuskontroller.

En person som bär en strålkastare utforskar en mörk grotta med stalaktiter som hänger från taket.
Förbättrad tidsvalidering

Integrerad för förbättrad modellering

Verktyget Calibre CMPAnalyzer integreras med Calibre xRC parasitisk extraktion för att skapa en omfattande 3D-modell av sammankopplingsparametrarna som bättre matchar kiselresultat. Verktyget Calibre xRC redogör exakt för tjockleksvariationen över designen, så att konstruktörer kan använda denna information för att validera timing.

träpusselbitar som passar ihop

Utvalda resurser för Calibre CmpAnalyzer

Utforska våra utvalda resurser eller besök hela Calibre cmpAnalyzer-resursbiblioteket för att se webbseminarier, vitböcker och faktablad på begäran.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en och samma lättanvända plats — kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.