Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Förbättra produktiviteten med effektivare LVS-felsökning

Calibre RVE-verktyg hjälper designers att felsöka och åtgärda LVS-fel snabbare, samtidigt som behovet av flera fullständiga LVS-körningar elimineras. Interaktiv kortisolering ger en systematisk och prioriterad kortfelsökningsprocess. Åtgärdsförslag i oformaterad text hjälper designers att hitta grundorsaken till avvikelser i LVS-jämförelser, medan möjligheten att markera avvikelser i både layout- och schematiska vyer gör att de kan implementera korrigeringar snabbt och effektivt.

Ett diagram som visar ett processflöde med olika steg och beslutspunkter.
Viktiga funktioner

Produktionsbeprövad, tillförlitlig kretsverifiering

Calibre NMLVS-plattformen är betrodd av designers, ingenjörer och ledning för dess beprövade prestanda, kapacitet, tillförlitlighet och felsökningsanvändarvänlighet. Noggrann och exakt kretsverifiering är en viktig komponent i kiselleverans i världsklass.

Ställer in riktmärket

Flexibilitet och förutsägbarhet

Calibre NMLVS-plattformen är idealisk för bearbetning av alla storleksjobb som kräver komplicerad extraktion av enhetsparametrar, oavsett om det är analog/RF-design eller multimiljonport-IC. Calibre NMLVS-verktyget föredras av alla större gjuterier och sätter riktmärket för LVS-noggrannhet, tillförlitlighet och förutsägbarhet.

Smartwatch med svart band och fyrkantigt ansikte som visar träningsspårningsdata
Intuitivt och lätt att använda

Designfelsökning och användarvänlighet

Calibre NMLVS-plattformen tillhandahåller en intuitiv och lättanvänd integrerad felsökningsmiljö för designverifiering som hjälper dig att snabbt hitta och åtgärda designproblem. Calibre NMLVs körtider är vanligtvis 2-3 gånger snabbare än traditionella layoutprocesser jämfört med schematiska processer.

En person som bär en strålkastare utforskar en mörk grotta med stalaktiter och stalagmiter synliga i bakgrunden.
Snabba körtider

Klassens bästa noggrannhet och körtid

Calibre NMLVS-plattformen levererar den tillförlitliga noggrannhet för enhetsigenkänning och snabb exekvering som IC-designföretag och gjuterier kräver, medan innovativa hierarkiska och logiska injektionstekniker ger praktiskt taget obegränsat designutrymme med snabba körtider.

En person som bär en strålkastare utforskar en mörk grotta med stalaktiter och stalagmiter synliga i bakgrunden.

Utvalda resurser för Calibre NMLVs

Utforska våra utvalda resurser eller besök hela Calibre NMLVs resursbibliotek för att se webbseminarier på begäran, vitböcker, och faktablad.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.