Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Titta på inspelningen nu

RTL-till-GDS digital implementering med generativ och agentisk AI: powered by Aprisa AI & Siemens EDA AI-system

NYCKELFUNKTIONER

10x produktivitet, 3x beräkningseffektivitet, 10% bättre PPA

Aprisa AI bygger på korrelationen, användarvänligheten och snabbare tid för att designa stängningsfördelar med Aprisa och levererar en 10x ökning av teknisk produktivitet, en 3x effektivitetsförbättring av beräkningstiden och 10% bättre PPA-resultat, jämfört med konventionella RTL-till-GDS-arbetsflöden.

Select...

AI Design Explorer identifierar och implementerar automatiskt de bästa RTL-till-GDS-flödena som resulterar i 10% bättre designprestanda, kraft och yta (PPA), för avancerade nod-IC-konstruktioner och enligt designerns prioriteringar. Dess intelligenta inställningsalgoritmer konvergerar till den bästa implementeringsstrategin, samtidigt som de använder datorresurser 3 gånger mer effektivt och minskar projektets tid att tapeout.

Aprisa AI Design Explorer producerar produktionsklara, läsbara, återanvändbara och anpassningsbara flöden som överträffar skickligt utformade designflöden, och som ingenjörsteamen kan lära av. Det visar sina resultat för transparens, verifierbarhet och för att öka designteamets expertis.

A person is standing in front of a large screen displaying a design interface with various icons and options.
Nyckelteknik

Aprisa AI omdefinierar RTL-till-GDS-flödet

Aprisa AI omdefinierar RTL-till-GDS digital implementering genom att sömlöst integrera AI i kärnan i flödet. Aprisa utnyttjar avancerad maskininlärning, förstärkningslärning, generativ AI och agenter för att leverera produktivitet, snabbare tid till tapeout och optimal resultatkvalitet (QoR).

Kärnmaskininlärning/Förstärkt lärande

Differentierad maskininlärning och förstärkt inlärningsverktyg för att påskynda scheman och leverera bättre QoR med transparenta och verifierbara produktionsklara resultat.

Integrerad generativ AI

Gränssnittet för naturligt språk ökar produktiviteten och möjliggör snabb uppbyggnad och distribution, allt inifrån Aprisas GUI och i en säker, personlig miljö.

AI-agenter

Autonoma AI-agenter utför på en bråkdel av tiden, designuppgifter som traditionellt har krävt intensiv manuell ansträngning av expertdesigners. Resultaten är transparenta för användaren och anpassningsbara för fullständig flexibilitet.

Siemens EDA AI-system

Ett omfattande generativt och agentiskt EDA AI-system för halvledare och PCB-design.

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!